Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 656.2 kB
Asennusohjeet pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592402_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc