Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003579102
Täysi tilauskoodi: 871951448682900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
2G11
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003579102 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 235.6 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003579102 fi_FI pdf 649.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003579102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003579102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB