Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 tuntia
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- 2G11
- Nimelliskäyttöikä
- 30 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LED
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 3 vuotta