Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003578802
Täysi tilauskoodi: 871951448676800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
2G11
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 235.7 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003578802 fi_FI pdf 655.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003578802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB