Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 tuntia

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 tuntia, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929001920602
Täysi tilauskoodi: 871869682843400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
2G11
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 250.3 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001920602 fi_FI pdf 646.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001920602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB