Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 356.3 kB
Asennusohjeet pdf 536.4 kB
Product-Photographs-929001381602_EU ZIP
Product-Diagrams-929001381602_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 tuntia, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11