Philips LED, PL-C, HF/verkkovirta, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Tuotteen kuvaus

LED, PL-C, HF/verkkovirta, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004432202
Täysi tilauskoodi: 872110314754700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G24q-2
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004432202 fi_FI pdf 648.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004432202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB