Philips CorePro, LED, PL-C, HF/verkkovirta, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-C, HF/verkkovirta, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Muovi, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003758102
Täysi tilauskoodi: 872016929051800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G24Q-3 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003758102 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003758102 fi_FI pdf 650.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003758102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003758102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3 ies 21.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB