Philips CorePro, LED, PL-C, HF/verkkovirta, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-C, HF/verkkovirta, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Muovi, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003757802
Täysi tilauskoodi: 872016929045700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G24Q-2 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003757802 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 172.3 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003757802 fi_FI pdf 649.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003757802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003757802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB