Philips LEDtube, Muut, Verkkovirta, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 tuntia

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Tuotteen kuvaus

LEDtube, Muut, Verkkovirta, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 113 lm/W, EEL E, S14s, Muovi, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929002444201
Täysi tilauskoodi: 871951426356700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
S14s
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002444201 fi_FI pdf 630.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002444201_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB