Philips Connected, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Tuotteen kuvaus

Connected, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004270702
Täysi tilauskoodi: 872110306313700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004270702 fi_FI pdf 765.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Asennusohjeet
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004270702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004270702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB