Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002997502
Täysi tilauskoodi: 871951431678200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002997502 pdf 69.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002997502 fi_FI pdf 646.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002997502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002997502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 ldt 91.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB