Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 147 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002997302
Täysi tilauskoodi: 871951431674400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 243.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002997302 fi_FI pdf 640.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002997302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB