Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 148 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002997002
Täysi tilauskoodi: 871951431668300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002997002 pdf 67.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 243.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002997002 fi_FI pdf 636.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002997002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002997002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 ldt 91.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB