Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, G13, Lasi, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004356802
Täysi tilauskoodi: 872110313919100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004356802 pdf 69.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004356802 fi_FI pdf 907.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004356802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004356802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 ldt 6.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB