Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 148 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004356402
Täysi tilauskoodi: 872110313907800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004356402 pdf 67.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004356402 fi_FI pdf 904.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004356402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004356402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 ldt 6.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB