Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002998102
Täysi tilauskoodi: 871951431690400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002998102 pdf 68.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002998102 fi_FI pdf 644.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002998102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002998102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8 IES 19.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB