Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 644.2 kB
Asennusohjeet pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002998002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002998002_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8