Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 640.8 kB
Asennusohjeet pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002997802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997802_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 161 lm/W, EEL C, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
LifetimeVsTc
FailureRate