Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 148.00 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta G13
- Nimelliskäyttöikä 60 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä 200 000
- Lampun tyyppi LEDtube
- Hyötyvalovirta Sphere