Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002021902
Täysi tilauskoodi: 871869964695000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002021902 fi_FI pdf 639.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002021902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB