Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 639.3 kB
Asennusohjeet pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021802_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram