Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 tuntia
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 142.00 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G13
- Nimelliskäyttöikä
- 60 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LEDtube
- Hyötyvalovirta
- Sphere