Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 131 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002021202
Täysi tilauskoodi: 871869964681300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002021202 fi_FI pdf 636.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002021202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB