Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003795602
Täysi tilauskoodi: 872016930684400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 199.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003795602 fi_FI pdf 638.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003795602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003795602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB