Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003734702
Täysi tilauskoodi: 872016927527000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003734702 fi_FI pdf 645.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003734702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB