Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 140 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003734602
Täysi tilauskoodi: 872016927525600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 166.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003734602 fi_FI pdf 648.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003734602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB