Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 152 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003734402
Täysi tilauskoodi: 872016927531700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003734402 fi_FI pdf 637.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003734402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB