Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 631.5 kB
Asennusohjeet pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003734202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734202_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 147 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate