Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 139 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003734002
Täysi tilauskoodi: 872016927062600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 166.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003734002 fi_FI pdf 641.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003734002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB