Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003044602
Täysi tilauskoodi: 871951433435900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003044602 pdf 67.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 167.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003044602 fi_FI pdf 633.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003044602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003044602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU IES 3.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB