Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 629.6 kB
Asennusohjeet pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044402_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 139 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate