Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 tuntia

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 155 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002474902
Täysi tilauskoodi: 871951429052500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002474902 fi_FI pdf 641.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002474902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002474902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB