Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 tuntia
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G5
- Nimelliskäyttöikä
- 50 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LEDtube
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 5 vuotta