Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002421402
Täysi tilauskoodi: 871951433441000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002421408 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002421402 fi_FI pdf 634.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002421402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002421402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU IES 3.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB