Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 138 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001908802
Täysi tilauskoodi: 871869681929600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001908802 pdf 69.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001908802 fi_FI pdf 638.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001908802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001908802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB