Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001908602
Täysi tilauskoodi: 871869681923400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 167.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001908602 fi_FI pdf 643.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001908602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB