Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 tuntia
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 tuntia, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G13 Rotatable end-cap
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Nimelliskäyttöikä
- 100 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LEDtube
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 10 years