Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 tuntia

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 tuntia, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929003482302
Täysi tilauskoodi: 871951443168300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
100 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
10 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003482302 pdf 68.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 253.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003482302 fi_FI pdf 665.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003482302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003482302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA ldt 34.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB