Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 tuntia

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 tuntia, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929003482202
Täysi tilauskoodi: 871951443166900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
100 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
10 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003482202 pdf 69.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 253.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003482202 fi_FI pdf 663.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003482202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB