Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Tilauskoodi: 929003795302
Täysi tilauskoodi: 872016930970800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 198.8 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003795302 fi_FI pdf 640.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003795302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB