Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 147 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003597002
Täysi tilauskoodi: 872016916323200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003597002 pdf 67.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 160.6 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003597002 fi_FI pdf 638.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003597002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003597002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 IES 6.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-865-T5-929003597002 pdf 600.3 kB