Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 638.8 kB
Product-Photographs-929003596902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596902_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 147 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc