Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 139 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003596802
Täysi tilauskoodi: 872016916319500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 161.2 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003596802 fi_FI pdf 646.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003596802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB