Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 140 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003596502
Täysi tilauskoodi: 872016916313300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003596502 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 161.2 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003596502 fi_FI pdf 642.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003596502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003596502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 6.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-830-T5-929003596502 pdf 600.2 kB