Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 142 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003596202
Täysi tilauskoodi: 872016916307200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 161.2 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003596202 fi_FI pdf 642.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003596202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB