Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003154002
Täysi tilauskoodi: 871951441907000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003154002 pdf 66.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 237.2 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003154002 fi_FI pdf 641.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003154002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003154002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 IES 21.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB