Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 644.8 kB
Asennusohjeet pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929002352202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002352202_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED