Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Tilauskoodi: 929002352102
Täysi tilauskoodi: 871869974953800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002352102 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 161.3 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002352102 fi_FI pdf 644.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002352102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002352102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB