Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 639.6 kB
Asennusohjeet pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929002352002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002352002_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram